Publiceer je producten
CENTRO DUO OVAL 1800x800x485

CENTRO DUO OVAL 1800x800x485

Pure and elegant. The basic oval shape, the extra depth of 47 cm as well as identical backrests and centrally placed waste, it’s also the right bath for two to enjoy comfortably. The freestanding panel perfectly matches the model’s design.
Technische specificatie
  • Unieke ref.128-7
  • ProductfamilieCENTRO DUO OVAL
  • ProductgroepBathtub
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-12-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)800
  • Breedte (mm)1800
  • Diepte (mm)485
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalEnamel
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)88
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamBathtubs
  • UNSPSC-code30181501