Publiceer je producten
CONO 500x500x40
CONO 500x500x40
CONO 500x500x40
CONO 500x500x40
CONO 500x500x40
CONO 500x500x40

    CONO 500x500x40

    Model No. 3076: The formal clarity and tranquillity of the CONO washbasins are a fusion of aesthetic and user-friendliness. This applies to an even greater extent to the new square model which, thanks to its compact dimensions, fits perfectly where other versions appear out of proportion. What makes this CONO washbasin an especially practical solution is that it can be installed in every conceivable way and is available with 1, 3 or no tap holes.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.3076
    • ProductfamilieWashbasins
    • ProductgroepWashbasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)40
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalEnamel
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)6.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië