Publiceer je producten
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 900x1100 Mod. 419-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 900x1100 Mod. 419-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 900x1100 Mod. 419-2

    DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 900x1100 Mod. 419-2

    The simplest things in life are often the most refreshing. Like the DUSCHPLAN with a modern, timeless design and a depth of only 6.5 cm. This classic among shower trays can be easily installed in any bathroom. The DUSCHPLAN is available in a rectangular or square version.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.419-2
    • ProductfamilieShowers
    • ProductgroepShowers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)65
    • Breedte (mm)1100
    • Diepte (mm)900
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)28.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815