Publiceer je producten
DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1
DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1
DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1

    DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1

    There are days when you need a lot of space for yourself. And there are days when you want to have a lot of fun for two. Both are possible with the DUSCHPLAN XXL. This is because of its extraordinary size, it gives freedom of movement when showering a completely new dimension.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.423-1
    • ProductfamilieShowers
    • ProductgroepShowers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)65
    • Breedte (mm)1400
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)26.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815