Publiceer je producten
KaleSeramik Mare Tall Cabinet
KALE

KaleSeramik Mare Tall Cabinet

Technische specificatie
  • Unieke ref.kaleseramik-mare-tall-cabinet
  • ProductfamilieMare
  • ProductgroepMare
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-03-23
  • Editienummer1
  • Breedte (mm)40
  • Diepte (mm)30
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011381
  • ETIM-naamBathroom furniture set
  • UNSPSC-naamCabinets
  • UNSPSC-code30161801
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings