Publiceer je producten
Cobra Conference

Cobra Conference

COBRA CONFERENCE 2002, Mattias Ljunggren Art. 132 & 133. H 88, W 49, D 59 cm. Stol & karmstol. Vinkelskuret stålstativ i krom. Helklädd i tyg eller läder med 30 mm kallskum. Stapel och kopplingsbar. Kan förses med skrivskiva. Uppfyller kriterier för Svanen märkning. Chair & armchair. Angel steelframe in chrome. Upholstered in fabric or leather with 30 mm cold foam. Stackable and linkable. Available with a writing tablet. Fulfils the requirements for the eco label Svanen.
Technische specificatie
  • Unieke ref.133
  • ProductfamilieChairs
  • ProductgroepConcrete
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2012-04-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)88
  • Breedte (mm)49
  • Diepte (mm)59
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalMateriaal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56