Publiceer je producten
Cobra Office

Cobra Office

COBRA OFFICE 2003, Mattias Ljunggren Art. 233 & 234. H 89-101, W 60, D 60 cm. Stol & karmstol. Underrede i gjuten aluminium, med eller utan hjul. Höj- sänk- och vippbar. Helklädd i tyg eller läder med 10 mm kallskum. Chair & armchair. Base of moulded aluminium, with or without castors. Adjustable height and tilt function. Upholstered in fabric or leather with 10 mm cold foam
Technische specificatie
  • Unieke ref.233
  • ProductfamilieChairs
  • ProductgroepConcrete
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2012-04-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)43
  • Breedte (mm)60
  • Diepte (mm)60
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalMateriaal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaustoelen
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56