Publiceer je producten
MULTICAL® 603, warmtemeter, koudemeter of bifunctionele warmte-/koudemeter
MULTICAL® 603, warmtemeter, koudemeter of bifunctionele warmte-/koudemeter
MULTICAL® 603, warmtemeter, koudemeter of bifunctionele warmte-/koudemeter

    MULTICAL® 603, warmtemeter, koudemeter of bifunctionele warmte-/koudemeter

    4.0 van de 5 sterren4.0(7 reviews)
    Kamstrups MULTICAL® warmte- en koudemeters zijn gebaseerd op innovatieve ultrasone technologie, goed begrip van de uitdagingen waar onze klanten voor staan en tientallen jaren ervaring in het ontwerpen en produceren van kwalitatief hoogstaande meters. Dit alles in combinatie met bedieningsgemak, ongeëvenaarde meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Kamstrup is een wereldwijd leidende leverancier van intelligente meetoplossingen voor energie- en waterverbruik. Bij Kamstrup, definiëren wij succes aan de hand van de vooruitgang die wij voor anderen tot stand brengen. Onze superieure technologie en expertise vormen de basis voor het transformeren van markten en bedrijven door het creëren van efficiëntere werkwijzen, al sinds het bedrijf in 1946 in Denemarken werd opgericht door Olaf Kamstrup.
    Specificatie
    • MULTICAL® 603 is een allround rekenwerk, toepasbaar als warmtemeter, koudemeter of bifunctionele warmte-/koudemeter samen met 1 of 2 volumedelen en 2 of 3 temperatuurvoelers. De meter is bestemd voor energiemeting in vrijwel alle soorten thermische installaties. Bij het ontwerpen van MULTICAL® 603 is bijzonder veel aandacht besteed aan flexibiliteit door middel van programmeerbare functies en plugin-modules om optimaal gebruik in een groot aantal toepassingen mogelijk te maken.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.603xxx
    • ProductfamilieHeat/Cooling meters
    • ProductgroepMULTICAL® 603
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-11-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)102
    • Breedte (mm)154
    • Diepte (mm)47
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inDenemarken
    • Nettogewicht (kg)0.45
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
    • IFC-classificatieEnergy Conversion Device
    • ETIM-codeEG000045
    • ETIM-naamMeters
    • UNSPSC-naamMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-code40151552
    • Uniclass 2015-codePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015-beschrijvingUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelIndicators and Meters
    • OmniClass-nummer23-27 15 17
    • OmniClass-titelEnergy Monitoring and Controls

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika