Publiceer je producten
Volumedeel. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Volumedeel. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Volumedeel. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Volumedeel. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Volumedeel. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).

    Volumedeel. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).

    3.2 van de 5 sterren3.2(5 reviews)
    Kamstrups warmte- en koudemeters zijn gebaseerd op innovatieve ultrasone technologie, goed begrip van de uitdagingen waar onze klanten voor staan en tientallen jaren ervaring in het ontwerpen en produceren van kwalitatief hoogstaande meters. Dit alles in combinatie met bedieningsgemak, ongeëvenaarde meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Kamstrup is een wereldwijd leidende leverancier van intelligente meetoplossingen voor energie- en waterverbruik. Bij Kamstrup, definiëren wij succes aan de hand van de vooruitgang die wij voor anderen tot stand brengen. Onze superieure technologie en expertise vormen de basis voor het transformeren van markten en bedrijven door het creëren van efficiëntere werkwijzen, al sinds het bedrijf in 1946 in Denemarken werd opgericht door Olaf Kamstrup.
    Specificatie
    • ULTRAFLOW® 54 DN150-300 is een statisch volumedeel gebaseerd op het ultrasone meetprincipe. Het wordt primair gebruikt als volumedeel voor energiemeters zoals MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 DN150-300 is ontwikkeld voor gebruik in verwarmings- en koude-installaties waar water het warmtedragende medium is. ULTRAFLOW® 54 maakt gebruik van ultrasone meettechnieken en microprocessortechnologie. Alle elektronica voor het berekenen en het meten van de doorstroming zijn aangebracht op één printplaat, waardoor een compact en doordacht ontwerp ontstaat en bovendien een uitzonderlijk hoge mate van meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid wordt bereikt.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.65-5-FECR-XXX
    • ProductfamilieHeat/Cooling meters
    • ProductgroepULTRAFLOW® 54
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-08-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)425
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)425
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inDenemarken
    • Nettogewicht (kg)79
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
    • IFC-classificatieFlow Segment

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika