Publiceer je producten
Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight
Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight

    Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight

    Pockets for ø5.8 mm / ø6.0 mm temperature sensors.

    Specificatie
    • Installation lengths L = 85 mm.

      Thread = Straight thread G½B.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Pocket_85_Straight
    • ProductfamilieHeat/Cooling meters
    • ProductgroepTemperature Sensors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-09-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)30
    • Breedte (mm)96
    • Diepte (mm)30
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inDenemarken
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
    • IFC-classificatieFlow Segment
    • ETIM-codeEG000045
    • ETIM-naamMeters
    • UNSPSC-naamMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-code40151552
    • Uniclass 2015-codePr_75_50_76_47
    • Uniclass 2015-beschrijvingLiquid temperature sensors
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTemperature Measurement
    • OmniClass-nummer23-27 11 11 23
    • OmniClass-titelTemperature Sensors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika