Publiceer je producten
KATRO V2LED 12W-WW-W
KATRO V2LED 12W-WW-W
    Kanlux

    KATRO V2LED 12W-WW-W

    Kanlux KATRO V2LED is a new version of KATRO N LED luminaires, popular square downlights for indoor use. They combine aesthetic design with light obtained owing to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Specificatie
    • Downlight fitting
    Technische specificatie
    • Unieke ref.28941
    • ProductfamilieKATRO V2LED
    • ProductgroepLighting
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-11-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)20
    • Breedte (mm)170
    • Diepte (mm)170
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)0.27
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage