Unieke ref.: | alva-av523 |
---|---|
Fabrikant: | Karl Andersson & Söner |
Product familie: | Storage |
Product groep: | Alva |
Breedte (mm): | 530 |
Hoogte (mm): | 1230 |
Diepte (mm): | 530 |
Publicatiedatum: | 2020-10-05 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.karl-andersson.se/uk/8.1155/alva-news-2020 |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://www.karl-andersson.se/products/Doc.ashx?t=2&f=Alva_2020.pdf |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/karlandersson/product/alva-av523
Primair materiaal: | Wood |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Sweden |
Vervaardigd in : | Sweden |
Netto gewicht (kg): | 25 |
BIMobject categorie: | Meubilair - Rekken en opslag |
---|---|
IFC classificatie: | Furnishing Element |
UNSPSC naam: | Furniture and Furnishings |
UNSPSC code: | 56 |
Uniclass 1.4 Code : | L8211 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Furniture |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_30_78 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Shelves and storage units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 50 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Furniture |
OmniClass nummer: | 23-21 23 17 |
OmniClass Titel: | Residential Storage Units |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Additional links and information from the same product in Architonic
Naam | Waarde |
---|---|
Architonic ID | 20121028 |
Architonic Product URL | https://www.architonic.com/en/product/karl-andersson-soner-alva-av523/20121028 |
Designer | Rainer Mutsch |
Designer Profile | https://www.architonic.com/en/microsite/rainer-mutsch/8107257 |
Launch Year | 2020 |
Naam | Waarde |
---|---|
Material | Wood |
Shelf Depth | 495 mm |
Shelf Width | 495 mm |
Weight | 28 kg |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | Wood |
BIMobject®