Publiceer je producten
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - White

    OUTGOING PRODUCT # Geschikt voor twee rollen Systeem Toiletpapier # Nieuwe instelbare rollenrem om doordraaiende rollen en mogelijke papierverkwisting te voorkomen # Gemakkelijk en snel bijvullen # De tweede rol kan worden bijgevuld, zodat er altijd papier beschikbaar is # 1.360–1.600 vellen afhankelijk van de papierkwaliteit # Twee versies beschikbaar: met en zonder core catcher # Dankzij de nieuwe vormgeving bevindt het papier zich steeds aan de voorzijde van de opening van de dispenser # De dispenser kan met of zonder sleutel worden geopend # Ook het papier is gemakkelijk te nemen dankzij het nieuwe design # Katrin Inclusive Dispensers zijn getest door Bureau Veritas, wereldwijd vooraanstaand en erkend op het gebied van inspectie, classificatie en certificering # Katrin Inclusive Dispensers zijn door Bureau Veritas gecertificeerd op functionaliteit, duurzaamheid, materiaal, veiligheid en bediening
    Technische specificatie
    • Unieke ref.104582
    • ProductfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProductgroepTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-12-14
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)313
    • Breedte (mm)154
    • Diepte (mm)174
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inSlowakije
    • Nettogewicht (kg)0.87
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56