Publiceer je producten
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - White

    # ƒVoor eenvoudig bijvullen opent de Handdoek Dispenser M naar boven beneden # De dispenser kan met of zonder sleutel worden geopend # ƒRibben in de dispenser zorgen ervoor dat de stapel handdoekjes goed op zijn plaats blijft en handdoekjes zonder moeite doseren # In de Katrin Handdoek Dispenser M passen Katrin vouwhanddoeken die maximaal 240 mm breed zijn # Katrin Inclusive Dispensers zijn door Bureau Veritas gecertificeerd op functionaliteit, duurzaamheid, materiaal, veiligheid en bediening
    Technische specificatie
    • Unieke ref.77410
    • ProductfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProductgroepHAND TOWEL DISPENSER
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)445
    • Breedte (mm)301
    • Diepte (mm)142
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inRoemenië
    • Nettogewicht (kg)1.55
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieFurnishing Element