Publiceer je producten
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - White
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - White

    # Geschikt voor twee rollen Systeem Toiletpapier # Nieuwe instelbare rollenrem om doordraaiende rollen en mogelijke papierverkwisting te voorkomen # Gemakkelijk en snel bijvullen # De tweede rol kan worden bijgevuld, zodat er altijd papier beschikbaar is # 1.360–1.600 vellen afhankelijk van de papierkwaliteit # Twee versies beschikbaar: met en zonder core catcher # Dankzij de nieuwe vormgeving bevindt het papier zich steeds aan de voorzijde van de opening van de dispenser # De dispenser kan met of zonder sleutel worden geopend # Ook het papier is gemakkelijk te nemen dankzij het nieuwe design # Katrin Inclusive Dispensers zijn getest door Bureau Veritas, wereldwijd vooraanstaand en erkend op het gebied van inspectie, classificatie en certificering # Katrin Inclusive Dispensers zijn door Bureau Veritas gecertificeerd op functionaliteit, duurzaamheid, materiaal, veiligheid en bediening
    Technische specificatie
    • Unieke ref.77465
    • ProductfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProductgroepTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)152
    • Diepte (mm)172
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inRoemenië
    • Nettogewicht (kg)0.937
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieFurnishing Element

    Beschikbaarheid regio

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText