Publiceer je producten
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - Black
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - Black

    # Toiletpapier dispensers voor Giganttoiletrollen # De dispenser kan met of zonder sleutel worden geopend # De gehele rol papier kan economisch worden gebruikt met de geïntegreerde restrolhouder # Grote toiletrollen voor toiletruimtes met hoge frequentie # Het papier is eenvoudiger te nemen dankzij het nieuwe design # Ook het papier is gemakkelijk te nemen dankzij het nieuwe design # In Katrin Gigant S Dispensers passen Gigantrollen S # Nieuw flexibel remsysteem voor een betere dosering # Katrin Inclusive Dispensers zijn door Bureau Veritas gecertificeerd op functionaliteit, duurzaamheid, materiaal, veiligheid en bediening
    Technische specificatie
    • Unieke ref.82155
    • ProductfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProductgroepTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)245
    • Breedte (mm)239
    • Diepte (mm)151
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)0.77
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieFurnishing Element