Unieke ref.: | brancato_beige_revestimientos |
---|---|
Fabrikant: | Keraben |
Product familie: | Wall Tiles |
Product groep: | Brancato |
Publicatiedatum: | 2017-09-25 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Bouwmateriaal |
Product url: | http://www.keraben.com/ver/39/brancato.html |
---|---|
Installatie instructies: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Technische beschrijving: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Instructie video: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/keraben/product/brancato_beige_revestimientos
Primair materiaal: | Ceramics |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Spain |
Vervaardigd in : | Spain |
BIMobject categorie: | Bouwmaterialen - Tegel |
---|---|
IFC classificatie: | Covering |
UNSPSC naam: | Tiles and flagstones |
UNSPSC code: | 301317 |
Uniclass 1.4 Code : | L533 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 Code : | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 Code : | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Ceramic tiles |
NBS Reference Code : | 80-96-19 |
NBS Reference Beschrijving: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass nummer: | 23-15 15 13 17 |
OmniClass Titel: | Clay Based Wall Tiles |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
Naam | Waarde |
---|---|
Application | interior |
Colour | beige |
Framing | no |
Linear Dimensions | 300 mm — 900 mm |
Material | ceramic |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | beige |
Material | ceramic |
BIMobject®