Publiceer je producten
KESSEL-Balcony drain 40171.20 lateral Ø 75

KESSEL-Balcony drain 40171.20 lateral Ø 75

KESSEL Balcony drain in ABS, Ø 75 Lateral outlet 2.5°, 0.9 l/sec flow rate Frost-proof outlet. With fixed lip seal With upper section in ABS with slotted cover 100 x 100 mm in stainless steel, Class K3 (able to withstand loads up to max. 300 kg).
Technische specificatie
  • Unieke ref.40171-20
  • ProductfamilieBalcony / terrace drain
  • ProductgroepDrainage technology - Standard products
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-05
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering
  • IFC-classificatieObject