Publiceer je producten
KESSEL-Upper section 48954 with support rim and slotted cover

KESSEL-Upper section 48954 with support rim and slotted cover

4.4 van de 5 sterren4.4(5 reviews)
Upper section 200 x 200 mm, plastic/stainless steel With screw-fastened slotted stainless steel grill and frame, class K3 For ND 100 floor drains DIN 19599
Specificatie
  • • Coverage features • Type of cover: slot grating made of stainless steel • Dimensions • Length: 200mm • Width: 200mm • Height: 92 mm • general characteristics • Material: Plastic • rust • Frame material: stainless steel • Grate size width: 188 mm • Grate size length: 188 mm • Other features • Version: screwed • Load class: K 3 (EN 1253-1)
Technische specificatie
  • Unieke ref.48954
  • ProductfamilieSystem 200 upper sections
  • ProductgroepDrainage technology - Standard products
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-03-19
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering
  • IFC-classificatieObject

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië