Unieke ref.: | ketcham-deluxe-series-176pe-recessed-mounted |
---|---|
Fabrikant: | Ketcham Medicine Cabinets |
Product familie: | Medicine Cabinets |
Product groep: | Deluxe Series - Recessed Mounted |
Breedte (inches): | 20 |
Hoogte (inches): | 26 |
Diepte (inches): | 4.75 |
Publicatiedatum: | 2018-05-21 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.ketchamcabinets.com/deluxe-series |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_2d969e5793e1450980bd68dbcbf31595.pdf |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/ketcham/product/ketcham-deluxe-series-176pe-recessed-mounted
Primair materiaal: | Steel |
---|---|
Secundair materiaal: | Glass |
Ontworpen in : | United States |
Vervaardigd in : | United States |
BIMobject categorie: | Sanitair - Opslag |
---|---|
IFC classificatie: | Furnishing Element |
UNSPSC naam: | Cabinets |
UNSPSC code: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Code : | L72141 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Code : | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Code : | 35-75-08 |
NBS Reference Beschrijving: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
OmniClass nummer: | 23-25 53 11 13 11 |
OmniClass Titel: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Naam | Waarde |
---|---|
Depth | 4.75 in |
Height | 26 in |
Mounting | Recessed |
Number Of Shelves | 3 |
Width | 20 in |
BIMobject®