Publiceer je producten
Angle bar 135° left hand

Angle bar 135° left hand

Plan Care Angle bar 135° 34907170402, left hand, 673/266 mm, silver anodized
Technische specificatie
  • Unieke ref.34907170402
  • ProductfamilieCare
  • ProductgroepShower & Bathtub
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)266
  • Breedte (mm)673
  • Diepte (mm)90
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)1.715
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires