Publiceer je producten
Angle bar 90 degree left

Angle bar 90 degree left

AXESS Angle bar 90 degree 35006370802, left, 381/851 mm, black matt
Technische specificatie
  • Unieke ref.35006370802
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-07-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)851
  • Breedte (mm)381
  • Diepte (mm)80
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)5.263
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars