Publiceer je producten
Module washstand 1 left hinged

Module washstand 1 left hinged

Plan Integral Module washstand 1 44988011701, left hinged, 326 x 625 x 143 mm, chrome-plated/aluminium silver
Technische specificatie
  • Unieke ref.44988011701
  • ProductfamilieAccessories
  • ProductgroepWashbasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-12-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)625
  • Breedte (mm)326
  • Diepte (mm)143
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)9.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair