Publiceer je producten
Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

IXMO Single lever basin mixer 59516011102, for wall installation/squared, extension 197 mm/IXMO Pure, chrome-plated
Technische specificatie
  • Unieke ref.59516011102
  • ProductfamilieFittings
  • ProductgroepWashbasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-02-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)74
  • Breedte (mm)88
  • Diepte (mm)219
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)1.366
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk