Publiceer je producten
Aquastyle Shower column
KINEDO

Aquastyle Shower column

4.9 van de 5 sterren4.9(7 reviews)

Chrome shower set

Specificatie
    • Aluminum front panel
    • 3 finishes: matte white lacquer, matte black lacquer, or stainless steel with anti-fingerprint coating
    • Concealed thermostatic mixer tap (with supply hoses)
    • Double head with anti-twist hose
    • Rain shower with anti-limescale silicone nozzles
Technische specificatie
  • Unieke ref.aquastyle
  • ProductfamilieThe shower
  • ProductgroepShower columns
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1530
  • Breedte (mm)200
  • Diepte (mm)50
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures