Publiceer je producten
Smart Express S - Shower door
Smart Express S - Shower door
Smart Express S - Shower door
Smart Express S - Shower door
Smart Express S - Shower door
Smart Express S - Shower door
Smart Express S - Shower door
    KINEDO

    Smart Express S - Shower door

    Folding door

    Specificatie
      • Optimized passage width
      • Widths from 80 to 120 cm
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • White or chrome aluminum profile
      • Corner installation or wall-mounted with the fixed panel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.KIN040009
    • ProductfamilieThe shower
    • ProductgroepShower enclosures
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-12-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • UNSPSC-naamBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-code30181507
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 17
    • OmniClass-titelShower Enclosures
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION