Publiceer je producten
Kingspan Therma TF70 Vloerplaat
Kingspan Therma TF70 Vloerplaat
    Gearchiveerd

    Kingspan Therma TF70 Vloerplaat

    De Kingspan Therma TF70 Vloerplaat is een PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, tweezijdig voorzien van een alu meerlagen complex. De Kingspan Therma TF70 Vloerplaat is standaard verkrijgbaar met rechte kanten in de afmeting 1200 x 600 mm. De Kingspan Therma Vloerplaat wordt geproduceerd onder de hoogst mogelijke kwaliteitseisen en is voorzien van CE–markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.therma-tf70-floorboard
    • ProductfamilieInsulation
    • ProductgroepInsulation board
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-04-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)600
    • Breedte (mm)1200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalIsolatie
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)30
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Isolatie
    • IFC-classificatieBouwelement
    • UNSPSC-naamInsulation
    • UNSPSC-code3014