Unieke ref.: | KCBNS-12600 |
---|---|
Fabrikant: | KitchenAid |
Product familie: | Refrigerators & Freezers |
Product groep: | Refrigerators |
Breedte (mm): | 557 |
Hoogte (mm): | 1220 |
Diepte (mm): | 545 |
Publicatiedatum: | 2018-12-11 |
Editie nummer: | 2 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.kitchenaid.co.uk/major-appliances/refrigerators-freezers/122-c... |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851311896000en.pdf |
Technische beschrijving: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010780180_GB.pdf |
Instructie video: | |
GTIN code: | 8003437040870 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/kitchenaid/product/kcbns-12600
Primair materiaal: | Metal |
---|---|
Secundair materiaal: | Glass |
Ontworpen in : | Italy |
Vervaardigd in : | Italy |
Netto gewicht (kg): | 40 |
BIMobject categorie: | Keuken - Keukenapparaten |
---|---|
IFC classificatie: | Electric Appliance |
Uniclass 2.0 Code : | EE-70 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_70_31_72 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Refrigerators |
NBS Reference Code : | 70 |
NBS Reference Beschrijving: | Electrical Elements |
OmniClass nummer: | 23-21 23 33 13 11 |
OmniClass Titel: | Residential Upright Refrigerators |
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | white |
Depth | 545 mm |
Height | 1220 mm |
Voltage | 220-240 |
Width | 557 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | white |
BIMobject®