Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Vertigo Collection - 75 Cm Integrated Bottom Mount Refrigerator KCZCX 20750L

Unieke ref.: KCZCX-20750L
Fabrikant: KitchenAid
Product familie: Refrigerators & Freezers
Product groep: Refrigerators
Breedte (mm): 737
Hoogte (mm): 2050
Diepte (mm): 600
Publicatiedatum: 2018-12-11
Editie nummer: 2
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (11)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator with a clad door offers Total No-Frost technology and LED lighting. It features an icemaker, Multi-Temperature drawer, the Even Airflow system, and a vibration-proof system. This model also has the option of vacation mode and fast cooling.


Primair materiaal: Metal
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 210

BIMobject categorie: Keuken - Keukenapparaten
IFC classificatie: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Code : L8321
Uniclass 1.4 Beschrijving: Refrigerators
Uniclass 2.0 Code : PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Beschrijving: Refrigerators
Uniclass 2015 Code : Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Beschrijving: Refrigerators
NBS Reference Code : 35-14-72
NBS Reference Beschrijving: Refrigerators
OmniClass nummer: 23-21 23 33 15
OmniClass Titel: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Naam Waarde
Depth 600 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Glass ; Metal

BIMobject®