Publiceer je producten
86 CM Gas Hob

86 CM Gas Hob

4.6 van de 5 sterren4.6(15 reviews)
The 86 cm gas-on-glass hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
The five-burner ceramic glass hob includes a powerful professional 5 kW double crown burner and a wok adapter so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe. Standard installation.
Technische specificatie
  • Unieke ref.KHGD5-86510
  • ProductfamilieHobs
  • ProductgroepGas
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-03-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)49
  • Breedte (mm)860
  • Diepte (mm)510
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)17.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
  • IFC-classificatieElektrische apparatuur

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika