Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. here !

Accepteren
;

38 CM Microwave Oven

Unieke ref.: KMMXX-38600
Fabrikant: KitchenAid
Product familie: Ovens
Product groep: Microwave
Breedte (mm): 595
Hoogte (mm): 385
Diepte (mm): 468
Publicatiedatum: 2017-02-20
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (8)
This 31-litre microwave oven is super spacious and has a large 32.5 cm turntable.
Furthermore the 3D microwave distribution system, patented by KitchenAid, combines the emission of waves from different points, so as to ensure homogeneous heating both inside and outside of your dishes.


Primair materiaal: Stainless steel
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 28.5

BIMobject categorie: Keuken - Keukenapparaten
IFC classificatie: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Code : L831
Uniclass 1.4 Beschrijving: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Code : EE-70
Uniclass 2.0 Beschrijving: Electrical Elements
Uniclass 2015 Code : Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Beschrijving: Microwave ovens
NBS Reference Code : 70
NBS Reference Beschrijving: Electrical Elements
OmniClass nummer: 23-21 23 23 25 21
OmniClass Titel: Residential Microwave Ovens