Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

38 CM Combi Microwave Oven

Unieke ref.: KMQCX-38600
Fabrikant: KitchenAid
Product familie: Ovens
Product groep: Microwave
Breedte (mm): 595
Hoogte (mm): 385
Diepte (mm): 468
Publicatiedatum: 2017-02-20
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Dit product is niet langer beschikbaar als download. Neem contact op met de fabrikant voor meer details.
The unrivalled quality of the KitchenAid brand can be seen in smart functions, such as jet defrost and rapid preheat, Easy-to-Clean stainless steel surfaces and a hard-wearing, professional design. The state-of-the-art 3D microwave system guarantees perfect, even and fast cooking, while the exclusive Crisp Technology helps you to cut cooking times. This model is super spacious and has a large 33 cm turntable.


Primair materiaal: Stainless steel
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 30

BIMobject categorie: Keuken - Keukenapparaten
IFC classificatie: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Code : L831
Uniclass 1.4 Beschrijving: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Code : EE-70
Uniclass 2.0 Beschrijving: Electrical Elements
Uniclass 2015 Code : Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Beschrijving: Microwave ovens
NBS Reference Code : 70
NBS Reference Beschrijving: Electrical Elements
OmniClass nummer: 23-21 23 23 25 21
OmniClass Titel: Residential Microwave Ovens