Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

45 CM Combi Microwave Oven

Unieke ref.: KMQCX-45600
Fabrikant: KitchenAid
Product familie: Ovens
Product groep: Microwave
Breedte (mm): 595
Hoogte (mm): 455
Diepte (mm): 560
Publicatiedatum: 2017-02-20
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
A refined blend of design and innovation combines advanced technology, such as the Sensor Cooking technology that ensures precise results and unrivalled flavours, with a hard-wearing, professional design complete with Easy-to-Clean stainless steel finishes. With seven special functions (such as crisp, jet defrost and 30-second jet start) and six traditional functions (including forced air), the oven guarantees to cook perfectly, quickly and evenly while retaining all of the food’s original flavours and nutrients.


Primair materiaal: Stainless steel
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 35

BIMobject categorie: Kitchen - Appliances
IFC classificatie: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Code : L831
Uniclass 1.4 Beschrijving: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Code : EE-70
Uniclass 2.0 Beschrijving: Electrical Elements
Uniclass 2015 Code : Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Beschrijving: Microwave ovens
NBS Reference Code : 70
NBS Reference Beschrijving: Electrical Elements
OmniClass nummer: 23-21 23 23 25 21
OmniClass Titel: Residential Microwave Ovens
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
  • Bahrain
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten