Unieke ref.: | KOASS-60602 |
---|---|
Fabrikant: | KitchenAid |
Product familie: | Ovens |
Product groep: | Multifunctional oven |
Breedte (mm): | 595 |
Hoogte (mm): | 595 |
Diepte (mm): | 564 |
Publicatiedatum: | 2018-05-30 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.kitchenaid.co.uk/Major-appliances/Ovens-and-microwave-ovens |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF859991533300en.pdf |
Technische beschrijving: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010886137EN.pdf |
Instructie video: | |
GTIN code: | 8003437834042 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/kitchenaid/product/koass-60602
Primair materiaal: | Stainless steel |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Italy |
Vervaardigd in : | Italy |
Netto gewicht (kg): | 53.4 |
BIMobject categorie: | Keuken - Keukenapparaten |
---|---|
IFC classificatie: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Code : | L8332 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Cookers, ovens, stoves |
Uniclass 2.0 Code : | PR-35-64-23 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Domestic Built-In Ovens |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_70_24_08 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Built-in electric ovens |
NBS Reference Code : | 35-64-23 |
NBS Reference Beschrijving: | Domestic Built-In Ovens |
OmniClass nummer: | 23-21 23 23 25 19 |
OmniClass Titel: | Residential Electric Ovens |
Naam | Waarde |
---|---|
Depth | 564 mm |
Height | 595 mm |
Width | 595 mm |
Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten