Publiceer je producten
2ParkUp - Fietsenrek met twee niveaus
2ParkUp - Fietsenrek met twee niveaus
2ParkUp - Fietsenrek met twee niveaus
2ParkUp - Fietsenrek met twee niveaus
2ParkUp - Fietsenrek met twee niveaus
2ParkUp - Fietsenrek met twee niveaus
2ParkUp - Fietsenrek met twee niveaus
2ParkUp - Fietsenrek met twee niveaus
2ParkUp - Fietsenrek met twee niveaus

    2ParkUp - Fietsenrek met twee niveaus

    Het 2ParkUp fietsenrek met twee verdiepingen is een in Nederland ontwikkelde, ruimtebesparende en kosteneffectieve oplossing met een gasgeveerd hefmechanisme dat veilig, duurzaam en gebruiksvriendelijk is. Fietsenstalling met twee verdiepingen helpt om eenvoudig te voldoen aan de eisen voor fietsenstalling, terwijl gebruikers hun fietsen veilig en zeker kunnen parkeren. Architecten, ontwerpers en aannemers kiezen voor de 2ParkUp vanwege de superieure bouwkwaliteit en innovatieve geluidsreductie. De 2ParkUp is bijzonder geschikt voor woon- of kantooromgevingen waar geluidsoverlast een probleem kan zijn. De robuuste constructie garandeert duurzaamheid en een lange levensduur, zelfs in drukbezochte gebieden.

    Wat maakt de 2ParkUp uniek?

    • Voorvorksteun op alle onderste plaatsen om schade aan het wiel te voorkomen
    • Achterwielsteun op de bovenste plaatsen om te voorkomen dat fietsen eruit vallen
    • Bovenste plaatsen ondersteund met gasveer voor eenvoudig parkeren voor de meeste gebruikers
    • Hoogteverschil tussen de plaatsen om botsingen tussen stuurwielen te voorkomen
    • Hart-op-hartafstand tussen de plaatsen van 375, 400, 450, 500 of 600 mm voor ruimte voor alle soorten fietsen
    • Beschermhoezen van HDPE-kunststof en UV-bestendig materiaal voor gebruik buitenshuis
    • Geïntegreerde vergrendelingslus voor kettingsloten om diefstal te voorkomen fietsen
    • Geschikt voor verschillende bandbreedtes tot 66 mm (onderste plaatsen) en 58 mm (bovenste plaatsen)

    Voordelen:

    • Meeste fietsen per m²
    • Uitzonderlijk gebruiksvriendelijk en veilig
    • Toonaangevende fietsenstalling met twee verdiepingen
    • Duurzaam, betrouwbaar en onderhoudsarm
    • Aansluitbaar; geen verlies van parkeerplaatsen
    • Eenvoudig te verplaatsen en elders te installeren
    • Voldoet aan BREEAM
    • Getest op 20.000 verplaatsingen
    • Wereldwijd meer dan 100.000 exemplaren geïnstalleerd
    • Geschikt voor zowel binnen- als buiteninstallatie
    • 10 jaar garantie
    • Gefabriceerd in Europa
    Specificatie
      • Product van gegalvaniseerd staal met optionele poedercoating in elke RAL-kleur indien gewenst
      • Vereiste plafondhoogte: afhankelijk van de fiets (!)
      • Hart-op-hartafstand tussen de vakken: 375, 400, 450, 500 of 600 mm, zodat er ruimte is voor alle soorten fietsen
      • Voorkeur minimale gangbreedte: 2000 mm
      • Capaciteit enkelzijdig: 4, 6, 8, 10, 12, 14 of 16 vakken per module
      • Capaciteit dubbelzijdig: 8, 12, 16, 10, 24, 28 of 32 vakken per module
      • Gecertificeerd volgens FietsParKeur (Nederlands keurmerk voor fietsenrekken)
      • Optionele laadarm voor e-bikes of extra vergrendelingslussen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2parkup
    • ProductfamilieBicycle Parking
    • ProductgroepTwo Tier Bike Racks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-05-13
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika Oceanië