ECO-DRIVE 8
Ø8
Modern fastener with low spot thermal conductivity for fastening of polystyrene EPS foam on all substrates according to ETAG 014 in ETICS systems.
With TX drive head
SUBSTRATES
• Concrete
• Solid Clay brick
• Calcium Silicate solid brick
• hollow brick
• Lightweight aggregate concrete
• Autoclaved aerated concrete AAC
FASTENER MATERIAL
• Polyamide [PA]
PIN MATERIAL
• Galvanized steel
HEAD MATERIAL
• Polyamid [PA] with glass fiber
TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation
APPLICATION
• ETICS systems
Beschikbaarheid regio
| Azië | Europa | Noord Amerika |
|---|---|---|
India | België | Canada |
Israël | Bosnië en Herzegovina | Verenigde Staten |
Qatar | Denemarken | |
Saudi-Arabië | Duitsland | |
Turkije | Finland | |
Verenigde Arabische Emiraten | Frankrijk | |
Hongarije | ||
Ierland | ||
Italië | ||
Kroatië | ||
Litouwen | ||
Nederland | ||
Noorwegen | ||
Oekraïene | ||
Oostenrijk | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Roemenië | ||
Slovenië | ||
Slowakije | ||
Spanje | ||
Tsjechië | ||
Verenigd Koninkrijk | ||
Zweden |