WKTHERM-8
Ø8
Modern fastener with short expansion zone for fastening of polystyrene EPS foam and mineral wool MW (in combination with TDX support collar) on all substrates according to ETAG 014 in ETICS systems.
SUBSTRATES
• Concrete
• Solid Clay brick
• Calcium Silicate solid brick
• hollow brick
• Lightweight aggregate concrete
• Autoclaved aerated concrete AAC
FASTENER MATERIAL
• Polyethylene
PIN MATERIAL
• Galvanized steel
HEAD MATERIAL
• Polyamid [PA] with glass fiber
TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
• Wool
INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation
APPLICATION
• ETICS systems
Beschikbaarheid regio
| Azië | Europa | Noord Amerika |
|---|---|---|
India | België | Canada |
Israël | Bosnië en Herzegovina | Verenigde Staten |
Qatar | Denemarken | |
Saudi-Arabië | Duitsland | |
Turkije | Finland | |
Verenigde Arabische Emiraten | Frankrijk | |
Hongarije | ||
Ierland | ||
Italië | ||
Kroatië | ||
Litouwen | ||
Nederland | ||
Noorwegen | ||
Oekraïene | ||
Oostenrijk | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Roemenië | ||
Slovenië | ||
Slowakije | ||
Spanje | ||
Tsjechië | ||
Verenigd Koninkrijk | ||
Zweden |