Publiceer je producten
LINO 13 Plastic sleeve 13 mm

LINO 13 Plastic sleeve 13 mm

LINO 13

For fastening EPS / XPS / MW / PU (PIR and PUR) thermal insulation to load-bearing substrate.
For fastening PVC / TPO/FPO / EPDM / PAPA hydro-insulation to load-bearing substrate

SUBSTRATES

• Solid wood
• Plywood
• OSB board
• Steel up to 3mm

FASTENER MATERIAL
• Polypropylene [PP]

TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
• Mineral wool

INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation

Specificatie

  •      Type     Length range:
    Ø13     LINO 13     35 - 285 mm


Technische specificatie
  • Unieke ref.LINO-13-Plastic-sleeve-13-mm
  • ProductfamilieSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • Productgroepfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-12-12
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyethyleen
  • Secundair materiaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren
  • IFC-classificatieMechanical Fastener
  • Uniclass 2015-codePr_20_29_04_27
  • Uniclass 2015-beschrijvingEquipment fasteners
  • OmniClass-nummer23-13 25 19
  • OmniClass-titelThermal Insulation 

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Noord Amerika