Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
kling/products/fff57a7d-14d0-4430-b2d5-babcbadf4c1e
Startpagina
Categorieën
Deuren
Industriële deur
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
Beschikbaar in Verenigde Staten
Kling
Volg
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
PLUS STAR250N coiled shaft fast-moving gate is completely transparent sheath, self-supporting steel frame. The guide rail with stainless steel casing and double vertical rubber seal is made. Indoor and outdoor use.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
star250p
Productfamilie
Industrial doors
Productgroep
Fast-moving PVC doors
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2012-11-27
Editienummer
1
Hoogte (mm)
2500
Breedte (mm)
3170
Links
Links
Product-url
http://www.kling.hu/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/star-250n-plus-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Installatie-instructies
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Secundair materiaal
Staal
Ontworpen in
Hongarije
Gefabriceerd in
Hongarije
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Deuren - Industriële deur
IFC-classificatie
deur
UNSPSC-naam
Doors
UNSPSC-code
301715
Soortgelijke producten
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Downloaden
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Downloaden
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Downloaden
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Downloaden
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Downloaden
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Downloaden