Publiceer je producten
W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

4.8 van de 5 sterren4.8(5 reviews)
The metal stand wall system W111.de is planked with one layer of plasterboard on each side. The planking quality determines fire protection and sound insulation properties. The studwork affects the wall system in terms of sound insulation and height.
Specificatie
  • Fire protection: up to F30, soundproofing up to 58dB, height up to 10.65 m with diamond plate
Technische specificatie
  • Unieke ref.drywall_W111-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_single-layer-cladding
  • ProductfamilieDrywall-systems
  • ProductgroepDrywall-systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-11-27
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGips
  • Secundair materiaalAndere
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Verdelingen
  • IFC-classificatieWall
  • UNSPSC-naamGypsum board
  • UNSPSC-code30161509

Beschikbaarheid regio

Europa
Duitsland