Publiceer je producten
Fire-teK WM 908 GGA
Fire-teK WM 908 GGA
Fire-teK WM 908 GGA

    Fire-teK WM 908 GGA

    Fire-teK WM 908 GGA wordt geleverd met gegalvaniseerd stalen draadwerk, gestikt met gegalvaniseerd staaldraad en bekleed met verstevigde aluminiumfolie tussen het minerale-woloppervlak en het gaaswerk. Ze worden gebruikt voor de isolatie van cirkelvormige luchtkanalen, met een hoog niveau van brandisolerende eigenschappen. Brandwerendheidsklasse: El 30 (ve ho i↔o)-S / El 60 (ve ho i↔o)-S
    Specificatie
    • BRANDBEVEILIGING DRAADMATTEN
      KNAUF INSULATION FIRE-TEK WM 908 GGA

      Type isolatie:
      Gaasdeken van mineraalwol voor de brandbescherming en thermische isolatie van rechthoekige luchtkanalen.
      De gaasdeken moet certificeringen en CE-markering hebben volgens EN 14303.

      Bekleding:
      De gaasdeken moet aluminiumfolie hebben tussen de mineraalwol en het gaaswerk.

      Beschrijving:
      Gaasdeken van mineraalwol met gegalvaniseerde draad gestikt op een gegalvaniseerd gaaswerk en aluminiumfolie tussen de mineraalwol en het gaaswerk. De gaasdeken van mineraalwol moet voornamelijk een bindmiddel op biobasis hebben, bijv. Ecose Technology, zonder toegevoegde formaldehyde. De gaasdeken moet gecertificeerd zijn volgens de Eurofins Gold Indoor Air Comfort-kwaliteitsnormen of equivalent.

      Belangrijkste kenmerken:
      1. Eurofins
      Certificering Indoor Air Comfort: Gold Standard

      2. Brand
      De gaasdekens moeten niet-brandbaar zijn met de volgende reactie op brand volgens EN 13501-1: A1.
      De brandwerendheidsklasse volgens EN 13501-3 moet El 30 (ve ho i↔o) -S zijn met 60 mm isolatiedikte en El 60 (ve ho i↔o)-S met 80 mm isolatie voor ronde luchtkanalen (brandwerendheidsklasse van 30 of 60 minuten voor verticale en horizontale ronde luchtkanalen, met brandwerendheid van binnenuit en buiten het kanaal inclusief rooklekken).

      3. Warmte
      De λ-waarde voor warmtegeleiding moet volgens EN 12667 zijn:
      0,040 W/(mK) op 50 °C
      0,046 W/(mK) op 100 °C
      0,062 W/(mK) op 200 °C
      0,084 W/(mK) op 300 °C
      0,112 W/(mK) op 400 °C
      0,146 W/(mK) op 500 °C
      0,190 W/(mK) op 600 °C

      4. Chemicaliën
      AS-kwaliteit, volgens EN 13468: gehalte aan chloriden minder dan 10 ppm.

      5. Afmetingstoleranties
      De klasse van afmetingstoleranties moet T2 zijn volgens EN 14303.

      6. Andere vereisten
      Coëfficiënt van waterdampdiffusieweerstand µ-waarde, volgens EN 14303: µ= 1.
      Waterabsorptie, volgens EN 1609: maximaal 1 kg/m².
      Smeltpunt van vezels, volgens DIN 4102-17: ≥ 1000 °C.
      Longitudinale luchtstromingsweerstand, volgens EN 29053: ≥ 40 kPa∙s/m²

      EN-aanduiding code:
      MW-EN14303-T2-WS1-CL10

      Standaard afmetingen:
      De lengte van de gaasdeken moet als volgt zijn: van 2000 mm tot 6000 mm, afhankelijk van de dikte.
      De breedte van de gaasdeken moet 500, 900 of 1000 mm zijn.
      De dikte van de gaasdeken moet als volgt zijn: 60, 80 mm.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Fire-teK-WM-908-GGA
    • ProductfamilieInsulation
    • ProductgroepWired Mat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-09-04
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalSteenwol
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inKroatië
    • Gefabriceerd inKroatië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Isolatie
    • ETIM-codeEC000406
    • ETIM-naamThermal insulation
    • UNSPSC-naamThermal insulation
    • UNSPSC-code301415
    • Uniclass 2015-codePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015-beschrijvingMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 07 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHVAC Insulation
    • OmniClass-nummer23-13 25 19
    • OmniClass-titelThermal Insulation 
    • CSI UniFormat II-codeD3090
    • CSI UniFormat II-titelOther HVAC Systems & Equipment