Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Sound-teK BD 805 VBD

Unieke ref.: Sound-teK-BD-805-VBD
Fabrikant: Knauf Insulation Technical Solutions
Product familie: Insulation
Product groep: Board
Publicatiedatum: 2019-09-04
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (6)
Sound-teK BD 805 VBD is een geluidsabsorberende isolatieplaat van minerale wol met een formaldehydevrij bindmiddel en glasvliesbedekking aan beide zijden, verkrijgbaar in verschillende kleuren.


Primair materiaal: Mineral wool
Secundair materiaal: Mineral wool
Ontworpen in : Croatia
Vervaardigd in : Croatia

BIMobject categorie: Bouwmaterialen - Isolatie
UNSPSC naam: Thermal insulation
UNSPSC code: 301415
Uniclass 1.4 Code : JY30
Uniclass 1.4 Beschrijving: Mechanical thermal insulation
Uniclass 2.0 Code : PR-45-06-53
Uniclass 2.0 Beschrijving: Mineral Wool Slab Insulation
Uniclass 2015 Code : Pr_80_77_76_53
Uniclass 2015 Beschrijving: Mineral wool duct slab insulation
NBS Reference Code : 45-06-53
NBS Reference Beschrijving: Mineral Wool Slab Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 07 00
CSI MasterFormat 2014 Title: HVAC Insulation
OmniClass nummer: 23-13 25 19 11
OmniClass Titel: Slab and Board Thermal Insulation
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Building Materials - Insulation

Naam Waarde
Application HVAC air ducts
Facing Material Black glass veil facing on both side
Material Mineral wool
Thickness 80 mm — 250 mm
Type Insulation

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Mineral wool

BIMobject®