Publiceer je producten
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW

    Mira Advance 8.7kW

    3.4 van de 5 sterren3.4(5 reviews)
    Mira Advance delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. This electric shower is both easy to use and longer-lasting with the patented Mira Clearscale Pro™ technology. Designed for those with limited sight, hearing, dexterity, the Mira Advance has innovative features for safer showering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.11785001
    • ProductfamilieElectric
    • ProductgroepAdvance
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-08-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)230
    • Breedte (mm)665
    • Diepte (mm)115
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalABS
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
    • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
    • Nettogewicht (kg)4.14
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieElektrische apparatuur
    • Uniclass 2015-codePr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015-beschrijvingElectric instantaneous shower units

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Ierland
    Verenigd Koninkrijk