Publiceer je producten
Katalyst 8" Round Rainhead

Katalyst 8" Round Rainhead

This contemporary-style rainhead features innovative Katalyst® air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, throroughly drenching overhead shower experience.
Specificatie
  • 1.0 bar Coordinates with products from the Purist/Stillness brassware/accessories line Required items: 300mm ceiling arm E10043-CP or Wall arm 1190093-CP WRAS approved
Technische specificatie
  • Unieke ref.KATALYST8ROUNDRAINHEAD
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)70
  • Breedte (mm)203
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
  • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
  • Nettogewicht (kg)1.95
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads

Beschikbaarheid regio

Europa