Publiceer je producten
K-13517 Toilet 1.28 gpf flushometer valve
Kohler

K-13517 Toilet 1.28 gpf flushometer valve

Reliable piston technology delivers consistent performance and accurate discharge across a full range of incoming water pressures.

FEATURES

  • Fixture-mount design.

Material

  • Brass construction.

Technology

  • Non-hold open piston technology for accurate activation.

Installation

  • Intended for toilet installations with 1-1/2" spud coupling connection.

Neem contact op met Kohler

Technische specificatie
  • Unieke ref.Kohler-K-13517
  • ProductfamilieFlushometer
  • ProductgroepFlushometer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum1983-07-07
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)15.62
  • Breedte (inch)5
  • Diepte (inch)5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93
  • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlushometers
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves