Publiceer je producten
K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece
Kohler

K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece

For use with applications requiring longer than standard toilet inlet to flushometer rough-ins.

Features

  • No valve disassembly required.
  • For use with flushometers.

Material 

  • Brass construction.

Neem contact op met Kohler

Technische specificatie
  • Unieke ref.Kohler-K-13716
  • ProductfamiliePlumbing
  • ProductgroepTailpiece
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-07-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)24
  • Breedte (inch)1.72
  • Diepte (inch)1.72
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Buizen
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitelService Fittings and Accessories
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-titelPipe Fittings