Publiceer je producten
Sitting Pole Playground Equipment NRO209
KOMPAN

Sitting Pole Playground Equipment NRO209

The smooth, solid wood sitting pole is scaled to the age group and provides comfortable seating for children to gather and socialize. This product is available as FSC® Certified (FSC® C004450) robinia wood on request.
Technische specificatie
  • Unieke ref.sitting-pole-playground-equipment-nro209
  • ProductfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProductgroepRobinia
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-03-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)12
  • Breedte (inch)6
  • Diepte (inch)6
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalGesherardiseerd staal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels
  • Uniclass 2015-codeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015-beschrijvingOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass-nummer23-21 29 19
  • OmniClass-titelRecreational Equipment