Publiceer je producten
aplis 80
aplis 80
aplis 80
aplis 80

    aplis 80

    kreon aplis 80 is a range of round shaped recessed downlights with an aperture of 80mm. kreon aplis 80 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon aplis 80 is equipped with a filter holder and antiglare ring. kreon aplis 80 is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.kr_aplis_80
    • ProductfamilieLighting
    • ProductgroepInbouwarmaturen voor plafonds
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-07-09
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codeSs_70_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingLighting systems
    • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClass-titelLighting Posts

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Zuid-Amerika Oceanië Afrika