Publiceer je producten
dolma 40
dolma 40
dolma 40

    dolma 40

    kreon dolma 40 indoor has a visible width of 50mm. The conduit is a recessed aluminium profile that can easily be installed in walls or ceilings. The made to measure profile is finished in natural or black anodized aluminium. Standard LED lighting elements can be integrated on either one extremity. Use kreon dolma as a beacon in residential or public environments.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.kr_dolma_40
    • ProductfamilieLighting
    • Productgroepprofile systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-01-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)50
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
    • IFC-classificatieLamp
    • Uniclass 2015-codeEF_70_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-titelLighting Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Zuid-Amerika Oceanië Afrika