Publiceer je producten
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant

    esprit pendant

    4.3 van de 5 sterren4.3(19 reviews)
    kreon esprit pendant: With 3 or 4 individual lamp heads mounted on a slender horizontal bar and suspended with steel tension cables, this variant offers maximum flexibility in lighting design. It can be installed as a striking individual element or in a cluster of two or more, allowing for captivating lighting compositions.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.kr_esprit_pendant
    • ProductfamilieLighting
    • Productgroeppendant luminaires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-01-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)250
    • Breedte (mm)1600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLamp

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Zuid-Amerika Oceanië Afrika